CRB: Actuador de giro, Tipo paleta
Nuevo!!
・Paleta doble, tamaños 10 a 40 añadidos [New]
・Diseño compacto gracias a la integración de la unidad de ajuste de ángulo y la unidad Auto Switch
(tamaños 20, 30, 40).
Longitud total: reducida un 44 %, peso: reducido un 48 %.
・Los ajustes de ángulo de tubería y cableado se concentran en una misma cara. Mejora de la operabilidad.
・Los tornillos de ajuste del ángulo de giro (estándar) permiten ajustar fácilmente las posiciones inicial y final.
・Es posible comprobar la posición de giro (posición del chaflán del eje) (solo para CDRB con Auto Switch).
・Las distintas unidades de la serie convencional CRB2 pueden montarse en la serie CRB.
CRB2-Z: Actuador de giro, Tipo paleta 
・Es posible mover la posición de montaje del detector magnético como se desee.
Montaje directo
・Posición del puerto de conexión: Seleccione entre puerto lateral o axial
(Cuando se instalan unidades de detección y ajuste de ángulo, sólo se puede seleccionar el conexionado lateral)
・Funcionamiento a baja presión: 0,2 MPa (Tamaño 10), 0,15 MPa (Tamaños 15 a 40)
・Es posible ajustar el ángulo como se desee.
・Con detección magnética (serie CDRB2: CDRB2□W, CDRB2□WU)
CRBU2-Z: Actuador de giro de tipo montaje universal, Tipo paleta 
・Es posible cambiar la posición de partida libremente según las condiciones de instalación.
・Ligero: Peso reducido en un 12%
・6 formas de montaje diferentes disponibles
・Es posible ajustar el ángulo como se requiera.
・Es posible ajustar la posición de montaje del detector.
CRB1: Actuador de giro, Tipo paleta 
・Compatible con detectores compactos. (D-M9□)
・Especificación de acero inoxidable para las partes principales (bajo demanda)
・Dispone de dos conexiones diferentes (lateral y axial).
・Montaje: Montaje directo, fijación de montaje
・Con detector magnético (Serie CDRB1: CDRB1, CDVRB1)
MSU: Mesa de giro, Modelo básico 
・Mesa integrada y actuador de giro
・Ángulo ajustable, ±5º en cada extremo de la rotación (Doble: ±2,5º)
・Deflexión de la mesa de precisión: 0,03 mm o menos (MSUA)
・Posición de conexionado seleccionable lateral o axial
(Cuando se instala un detector, sólo se puede seleccionar el conexionado lateral)
・Es posible ajustar la posición de montaje del detector como se requiera.
CRJ: Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera 
・Compacto, peso ligero
・Montaje flexible: Es posible el montaje superior, inferior o lateral.
・Se puede seleccionar entre frontal o lateral.
CRA1-Z: Actuador de giro, Piñón-cremallera 
・Los detectores compactos (tipo D-M9□) se pueden montar en 2 superficies.
・El detector automático puede ser montado desde el frontal.
・Peso reducido hasta un 14%
・Con amortiguación neumática, fácil ajuste de la válvula de amortiguación
・Con detección magnética (serie CRA1: CDRA1, CDRA1□□U, CDVRA1)
CRQ2: Actuador de giro compacto, Piñón-cremallera 
・Con amortiguación
・Equipado con un mecanismo de ajuste de ángulo
・Se puede elegir entre un eje simple o doble.
・Con detección magnética (serie CDRQ2: CDRQ2)
MSQ:Actuador rotativo/tipo piñón y cremallera (compacto y ligero)
Nuevo!!
・Serie MSQG de alta precisión añadida [New]
Mayor rigidez y precisión con las mismas dimensiones exteriores que el modelo estándar
・Compacto y ligero
Altura total: reducción máxima del 28 % (54 mm→39 mm)
Peso: reducción máxima del 28 % (940 g→680 g)
・Mejora de la operabilidad (puerto frontal y mecanismo de ajuste de ángulo dispuestos en la misma cara)
・Posibilidad de seleccionar 5 tipos de amortiguación
・Mayor precisión, mayor rigidez y aumento del 20 % de la carga admisible
・Rango de ajuste del tiempo de giro ampliado
・Posibilidad de montar Auto Switches compactos en ambos lados ・Con amortiguador externo
・Diámetro del orificio central para tubería ampliado
MSQA/B: Mesa de giro modelo piñón-cremallera 
・Mesa integrada y actuador de giro
・Equipado con un mecanismo de ajuste de ángulo
・Fácil alineación al montar la carga y el cuerpo
・Se puede elegir entre el tipo de amortiguador incorporado y el tipo de amortiguador externo.
MSZ: Mesa giratoria de 3 posiciones 
・3 posiciones.
・Adecuado para aplicaciones como la distribución de piezas de trabajo a la izquierda, derecha y centro
・Controlado con una válvula
CRQ2X: Actuador de giro compacto de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera 
・Es posible transferir piezas de trabajo a velocidades más bajas. (5 s/90º)
・Con detección magnética (serie CDRQ2X: CDRQ2X)
MSQX: Mesa de giro de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera 
・Es posible transferir piezas de trabajo a velocidades más bajas. (5 s/90º)
・Con detección magnética (serie CDRQ2X: CDRQ2X)
MRQ: Actuador de giro 
・Unidad integrada de movimiento lineal y actuador de giro
・Es posible seleccionar tipos con amortiguación neumática en las partes de movimiento lineal.
・El ángulo es ajustable
Nota: Se excluyen las especificaciones y productos especiales.
Nota: Producto conforme a RoHS.