단위계 : Language :
지역 : 천단위 절사/소수점 기호 :
로터리 액추에이터 선정 소프트
선정 대상 시리즈

CRB:로터리 액추에이터/베인 타입 New!!

CRB.jpg
・더블 베인, 사이즈 10~40 추가 [New]
・각도 조정 유닛 및 오토 스위치 유닛 내장으로 콤팩트화를
 실현 (사이즈 20, 30, 40).
 전체 길이: 44% 단축, 중량: 48% 감소.
・배관·배선 각도 조정을 동일 면에 집약. 작업성 향상.
・요동 각도 조정 볼트(표준)에 의해 시작점·종료점 위치 조정이 용이.
・요동 위치(축 면취 위치) 확인 가능(CDRB 오토 스위치 부착형만 해당).
・CRB 시리즈에 기존 CRB2 시리즈의 각 유닛 장착 가능

CRB2-Z:로터리 액추에이터/베인 타입

CRB2.jpg
・오토스위치 부착 위치를 임의의 장소로 이동 가능
・직접 설치 가능
・접속포트 위치 : 몸체측면, 축방향 선택 가능
 (스위치 및 각도 조정 부착 타입의 경우 몸체 측면만 해당)
・저압 작동 : 0.2MPa(사이즈 10) 0.15MPa(사이즈 15~40)
・각도 조정 부착으로 임의의 각도로 조정 가능.
・오토스위치 부착(CDRB2 시리즈 : CDRB2□ W, CDRB2□ WU)

CRBU2-Z:자유설치형 로터리 액추에이터/베인 타입

CRBU2.jpg
・설치 상황에 따라 출발점 위치를 임의로 변경 가능
・경량 12% 삭감
・6가지 방법으로 직접 설치가 가능
・각도 조정 부착으로 임의의 각도로 조정 가능.
・오토스위치 부착 위치를 자유롭게 설정 가능
・오토스위치 부착(CDRBU2 시리즈 : CDRBU2, CDRBU2WU)

CRB1:로터리 액추에이터/베인 타입

CRB1.jpg
・소형 오토스위치 부착 가능!(D-M9□형)
・주요부 스테인리스 사양 대응(주문제작)
・포트 위치가 몸체 측면과 축 방향의 2종류
・설치방법 : 직접 설치, 푸트형 설치
・오토스위치 부착(CDRB1 시리즈 : CDRB1, CDVRB1)

MSU:로터리 테이블/베인 타입

MSUA.jpg
・테이블과 로터리 액추에이터를 일체화
・각도 조정 가능. 요동단 ±5°(더블 ±2.5°)
・테이블 면의 흔들림 정도 : 0.03mm 이내(MSUA)
・접속포트 위치 : 몸체 측면, 축 방향 선택 가능
 (스위치가 있는 경우 몸체 측면만 해당)
・오토스위치 부착 위치를 임의의 장소로 이동 가능.
・오토스위치 부착(MDSU 시리즈 : MDSUA, MDSUB)

CRJ:미니 로터리 액추에이터/랙 피니언 타입

CRJB.jpg
・소형, 경량
・뛰어난 설치성. 윗면, 아랫면, 측면 설치 가능
・정면 포트, 측면 포트 선택 가능

CRA1-Z:로터리 액추에이터/랙 피니언 타입

CRA1.jpg
・소형 오토스위치(D-M9□형) 2면에 부착 가능
 오토스위치를 정면에서 부착 가능
・질량 최대 14% 삭감
・쿠션 부착
 쿠션 니들 조정 용이
・오토스위치 부착(CRA1 시리즈 : CDRA1, CDRA1□ □ U, CDVRA1)

CRQ2:박형 로터리 액추에이터/랙 피니언 타입

CRQ2.jpg
・쿠션 부착
・각도 조정 기구 부착
・편축, 양축 선택 가능
・오토스위치 부착(CDRQ2 시리즈 : CDRQ2)

MSQ:로터리 테이블/랙 피니언 타입(콤팩트, 경량) New!!

MSQ.jpg
・고정밀형 MSQG 시리즈 추가 [New]
 기본형과 동일한 외형 치수로 강성 및 정밀도 향상
・콤팩트·경량
 전체 높이: 최대 28% 단축(54mm→39mm)
 질량: 최대 28% 감소(940g→680g)
・작업성 향상(단면 포트와 각도 조정 기구부를 동일 면에 배치)
・5종류의 쿠션 선택 가능
・고정밀·고강성, 허용 하중 20% 향상
・요동 시간 조정 범위 확대
・양측면에 소형 오토 스위치 장착 가능
・외장 쇼크 업소버 부착
・배관용 센터 홀 직경 확대

MSQA/B:로터리 테이블/랙 피니언 타입

MSQA.jpg
・테이블과 로터리 액추에이터를 일체화
・각도 조정 기구 부착
・부하 설치, 본체 설치 시의 중심 맞춤이 용이.
・쇼크 업소버 내장 타입과 외부 업소버 부착의 선택가능.

MSZ : 3위치 로터리 테이블

MSZA.jpg
・3점 정지 가능.
・워크의 센터 좌우 분리 배출 등의 용도에 대응
・1대의 밸브로 동작 가능

CRQ2X:저속 박형 로터리 액추에이터/랙 피니언 타입

CRQ2X.jpg
・워크의 저속 반송이 가능(5s/90°)
・오토스위치 부착(CDRQ2X 시리즈 : CDRQ2X)

MSQX:저속 로터리 테이블/랙 피니언 타입

MSQX.jpg
・워크의 저속 반송이 가능(5s/90°)
・오토스위치 부착(CDRQ2X 시리즈 : CDRQ2X)

MRQ:로터리 실린더(로터리부만 해당)

MRQ.jpg
・박형 실린더와 로터리 액추에이터를 일체화 한 직진 요동 유니트
・직진부 에어쿠션 타입의 선택 가능
・각도 조정 가능.

 

주 : 단, 특수사양 및 특주는 제외

주 : 공장 출하 기준으로 RoHS 대응품으로 완전히 전환 완료된 시리즈는 카탈로그에 RoHS를 표시하고 있습니다만, 발주 시에 담당 영업에 RoHS 대응품을 반드시 요청하시기 바랍니다.

이용상 주의

1. 본 소프트웨어에 따른 기기 선정·계산 결과는 실제기기를 이용하는 경우와 다를 수 있습니다.

2. 본 소프트웨어의 등록 제품을 사용하는 경우는 반드시 해당 상품의 각 카탈로그에 기재되어 있는 「안전상 주의」, 「공통주의사항」, 「제품개별 주의사항」 및 「제품 사양」을 읽어 주십시오.

3. SMC는 본 소프트웨어의 내용 및 등록제품의 사양을 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.

4. SMC는 본 소프트웨어의 사용에 따른 기기 선정·계산 결과의 정확성 등, 본 소프트웨어의 품질에 대해 일절 보증하지 않습니다.

5. 본 소프트웨어 사용 등에 의해 발생한 어떠한 손해에 대해서도 SMC는 일절 책임을 지지 않습니다.

6. When the displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.) Please note that images are displayed for reference only and not necessarily represent the result of your selection.

7. We recommend using the following browsers to use this software comfortably. Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:1.10.05
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.