CRB:로터리 액추에이터/베인 타입
New!
・요동 각도 270° 사양 추가 [New]
・각도 조정유니트, 오토스위치 유니트 내장하여 콤팩트화를 실현(사이즈 20, 30, 40)
전장 : 44%단축, 무게 48% 삭감
・배관, 배선 각도 조정을 동일면에 집약, 작업성 향상
・요동 각도 조정 조절볼트(표준)로 시작점·종점의 위치 조정이 용이
・요동 위치(축 면취 위치) 확인 가능(CDRB 오토스위치 부착 타입만 해당)
・CRB 시리즈에 종래품 CRB2 시리즈의 각 유니트가 장착 가능.
CRB2-Z:로터리 액추에이터/베인 타입 
・오토스위치 부착 위치를 임의의 장소로 이동 가능
・직접 설치 가능
・접속포트 위치 : 몸체측면, 축방향 선택 가능
(스위치 및 각도 조정 부착 타입의 경우 몸체 측면만 해당)
・저압 작동 : 0.2MPa(사이즈 10) 0.15MPa(사이즈 15~40)
・각도 조정 부착으로 임의의 각도로 조정 가능.
・오토스위치 부착(CDRB2 시리즈 : CDRB2□ W, CDRB2□ WU)
CRBU2-Z:자유설치형 로터리 액추에이터/베인 타입 
・설치 상황에 따라 출발점 위치를 임의로 변경 가능
・경량 12% 삭감
・6가지 방법으로 직접 설치가 가능
・각도 조정 부착으로 임의의 각도로 조정 가능.
・오토스위치 부착 위치를 자유롭게 설정 가능
・오토스위치 부착(CDRBU2 시리즈 : CDRBU2, CDRBU2WU)
CRB1:로터리 액추에이터/베인 타입 
・소형 오토스위치 부착 가능!(D-M9□형)
・주요부 스테인리스 사양 대응(주문제작)
・포트 위치가 몸체 측면과 축 방향의 2종류
・설치방법 : 직접 설치, 푸트형 설치
・오토스위치 부착(CDRB1 시리즈 : CDRB1, CDVRB1)
MSU:로터리 테이블/베인 타입 
・테이블과 로터리 액추에이터를 일체화
・각도 조정 가능. 요동단 ±5°(더블 ±2.5°)
・테이블 면의 흔들림 정도 : 0.03mm 이내(MSUA)
・접속포트 위치 : 몸체 측면, 축 방향 선택 가능
(스위치가 있는 경우 몸체 측면만 해당)
・오토스위치 부착 위치를 임의의 장소로 이동 가능.
・오토스위치 부착(MDSU 시리즈 : MDSUA, MDSUB)
CRJ:미니 로터리 액추에이터/랙 피니언 타입 
・소형, 경량
・뛰어난 설치성. 윗면, 아랫면, 측면 설치 가능
・정면 포트, 측면 포트 선택 가능
CRA1-Z:로터리 액추에이터/랙 피니언 타입 
・소형 오토스위치(D-M9□형) 2면에 부착 가능
오토스위치를 정면에서 부착 가능
・질량 최대 14% 삭감
・쿠션 부착
쿠션 니들 조정 용이
・오토스위치 부착(CRA1 시리즈 : CDRA1, CDRA1□ □ U, CDVRA1)
CRQ2:박형 로터리 액추에이터/랙 피니언 타입 
・쿠션 부착
・각도 조정 기구 부착
・편축, 양축 선택 가능
・오토스위치 부착(CDRQ2 시리즈 : CDRQ2)
MSQA/B:로터리 테이블/랙 피니언 타입(콤팩트, 경량)
New!
・외부 업소버 부착 타입 추가 [New]
・콤팩트 · 경량
전체 높이 : 최대 28% 단축※ (54mm→39mm)
질량 : 최대 28% 절감※ (940g→680g)
・배관용 센터 구멍 지름 확대 (ø9mm→ø12mm)
※기존 제품 MSQ20과 비교
・요동 시간 조정범위 확대(0.2~2.0s/90˚)
기존 제품보다 저속 영역에서 사용 가능
MSQA/B:로터리 테이블/랙 피니언 타입 
・테이블과 로터리 액추에이터를 일체화
・각도 조정 기구 부착
・부하 설치, 본체 설치 시의 중심 맞춤이 용이.
・쇼크 업소버 내장 타입과 외부 업소버 부착의 선택가능.
MSZ : 3위치 로터리 테이블 
・3점 정지 가능.
・워크의 센터 좌우 분리 배출 등의 용도에 대응
・1대의 밸브로 동작 가능
CRQ2X:저속 박형 로터리 액추에이터/랙 피니언 타입 
・워크의 저속 반송이 가능(5s/90°)
・오토스위치 부착(CDRQ2X 시리즈 : CDRQ2X)
MSQX:저속 로터리 테이블/랙 피니언 타입 
・워크의 저속 반송이 가능(5s/90°)
・오토스위치 부착(CDRQ2X 시리즈 : CDRQ2X)
MRQ:로터리 실린더(로터리부만 해당) 
・박형 실린더와 로터리 액추에이터를 일체화 한 직진 요동 유니트
・직진부 에어쿠션 타입의 선택 가능
・각도 조정 가능.
주 : 공장 출하 기준으로 RoHS 대응품으로 완전히 전환 완료된 시리즈는 카탈로그에 RoHS를 표시하고 있습니다만, 발주 시에 담당 영업에 RoHS 대응품을 반드시 요청하시기 바랍니다.