CRB: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy
Nowe!!
・Dodano wersję z podwójną łopatką, rozmiary 10–40 [New]
・Kompaktowa konstrukcja dzięki zintegrowanemu modułowi regulacji kąta i modułowi Auto Switch
(rozmiary 20, 30, 40).
Długość całkowita: skrócona o 44%, masa: zmniejszona o 48%.
・Regulacja kąta orurowania i okablowania została skupiona na jednej powierzchni. Zwiększona wygoda obsługi.
・Śruby regulacyjne kąta obrotu (standard) umożliwiają łatwą regulację pozycji początkowej i końcowej.
・Możliwa jest kontrola położenia obrotu (położenia fazowania wału) (tylko dla CDRB z Auto Switchem).
・Do serii CRB można montować wszystkie moduły dotychczasowej serii CRB2.
CRB2-Z: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy 
・Istnieje możliwość dowolnej zmiany pozycji montażowej czujników położenia.
・Możliwość bezpośredniego montażu.
・Położenie portów przyłączeniowych: do wyboru montaż boczny lub osiowy (po zainstalowaniu czujnika położenia i zespołu nastawy kąta można wybrać tylko porty boczne).
・Praca przy niskim ciśnieniu: 0,2 MPa (wielkość: 10), 0,15 MPa (wielkości: od 15 do 40).
・Szeroka regulacja ograniczeń kąta.
・Z czujnikami położenia (seria CDRB2: CDRB2 □ W, CDRB2 □ WU)
CRBU2-Z: Napęd obrotowy do montażu bezpośredniego/typ skrzydełkowy 
„・Można dowolnie zmieniać pozycję początkową zgodnie z warunkami montażu.
・Lekki: masa zredukowana o 12%.
・Może być zainstalowany bezpośrednio na 6 różnych sposobów.
・Ograniczenia kątów można dowolnie regulować.
・Można wybierać z kilku pozycji montażowych czujników położenia.
・Z czujnikami położenia (seria CDRBU2: CDRBU2, CDRBU2WU)
CRB1: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy 
・Możliwość montażu kompaktowych czujników położenia. (D-M9 □)
・Możliwość wykonania głównych części ze stali nierdzewnej (wersja na zamówienie)
・Do wyboru dwie płaszczyzny położenia portów (boczna i osiowa).
・Montaż: bezpośredni lub na łapach.
・Z czujnikami położenia (seria CDRB1: CDRB1, CDVRB1).
MSU: Stolik obrotowy/typ skrzydełkowy 
・Siłownik obrotowy ze zintegrowanym stołem
・Regulowany kąt, ± 5º na każdym końcu obrotu (Dwuskrzydełkowy: ± 2,5º)
・Dokładność ugięcia stołu: 0,03 mm lub mniej (MSUA)
・Położenie portów przyłączeniowych: boczne lub osiowe (Po zainstalowaniu czujników położenia można wybrać tylko port boczny)
・Można dowolnie zmieniać pozycję montażową czujników położenia.
CRJ: Miniaturowy napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka 
・Kompaktowy, lekki
・Wiele opcji montażu: montaż od góry, od dołu lub z boku.
・Możliwość wyboru położenia portów przyłączeniowych: z przodu lub z boku.
CRA1-Z: Napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka 
・Możliwość montażu kompaktowych czujników położenia (typu D-M9 □) na dwóch powierzchniach siłownika.
Inne czujniki położenia można montować tylko od przodu.
・Masa zredukowana o 14%
・Z nastawną amortyzacją pneumatyczną
・Z czujnikami położenia tłoka (seria CRA1: CDRA1, CDRA1 □□ U, CDVRA1)
CRQ2: Kompaktowy napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka 
・Z amortyzacją
・Wyposażony w mechanizm regulacji kąta
・Można wybrać pojedynczy lub podwójny wałek.
・Z czujnikami położenia (seria CDRQ2)
MSQ:Napęd obrotowy/typ zębatka-zębnik (wersja kompaktowa i lekka)
Nowe!!
・Dodano serię MSQG o wysokiej precyzji [New]
Zwiększona sztywność i dokładność przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych co wersja standardowa
・Kompaktowa i lekka konstrukcja
Wysokość całkowita: skrócona maksymalnie o 28% (54mm→39mm)
Masa: zmniejszona maksymalnie o 28% (940g→680g)
・Zwiększona wygoda obsługi (port czołowy i mechanizm regulacji kąta rozmieszczone na tej samej powierzchni)
・Możliwość wyboru 5 rodzajów amortyzacji
・Wyższa dokładność, większa sztywność oraz wzrost dopuszczalnego obciążenia o 20%
・Rozszerzony zakres regulacji czasu obrotu
・Możliwość montażu kompaktowych Auto Switchy po obu stronach
・Z zewnętrznym amortyzatorem
・Zwiększona średnica centralnego otworu do podłączenia orurowania
MSQA/B: Stolik obrotowy/typu zębnik-zębatka 
・Siłownik obrotowy ze zintegrowanym stołem
・Wyposażony w mechanizm regulacji kąta
・Łatwe ustawienie podczas montażu korpusu i narzędzi
・Do wyboru typ z wbudowaną lub zewnętrzną amortyzacją.
MSZ: 3-położeniowy stolik obrotowy 
・Możliwość zatrzymania w trzech pozycjach (jednej pośredniej)
・Idealny do aplikacji polegających na rozdzielaniu produktów na 3 grupy
・3 pozycje obsługiwane za pomocą jednego zaworu
CRQ2X: Kompaktowy napęd obrotowy o małej prędkości/typu zębnik-zębatka 
・Możliwe jest przenoszenie przedmiotów z mniejszą prędkością. (5 s / 90º)
・Z czujnikami położenia (seria CDRQ2X)
MSQX: Stolik obrotowy o małej prędkości/typu zębnik-zębatka 
・Możliwe jest przenoszenie przedmiotów z mniejszą prędkością. (5 s / 90º)
・Z czujnikami położenia (seria CDRQ2X)
MRQ: Siłownik obrotowy (tylko moduł obrotu) 
・Zintegrowany siłownik liniowy i siłownik obrotowy
・Możliwość wyboru pneumatycznej amortyzacji nastawnej w części liniowej
・Regulowany kąt obrotu
Uwaga: mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.