CRB: Atuador rotativo / Tipo palheta
New!!
・Dupla palheta, tamanhos 10 a 40 adicionados [New]
・Design compacto obtido com a unidade de ajuste angular e a unidade Auto Switch integradas
(tamanhos 20, 30 e 40).
Comprimento total: redução de 44%, peso: redução de 48%.
・Os ajustes dos ângulos de tubulação e fiação foram concentrados na mesma face. Melhoria da operabilidade.
・Os parafusos de ajuste do ângulo de oscilação (padrão) permitem ajustar facilmente as posições inicial e final.
・É possível verificar a posição de oscilação (posição do chanfro do eixo) (somente para CDRB com Auto Switch).
・As diversas unidades da série CRB2 convencional podem ser montadas na série CRB.
CRB2-Z: Atuador rotativo / Tipo palheta 
・It is possible to move the auto switch mounting position as desired.
・Direct mounting
・Connection port position: Select from side ported or axial ported
(When a switch and angle adjuster are installed, only the side ported is selectable.)
・Low-pressure operation: 0.2 MPa (Size 10), 0.15 MPa (Sizes 15 to 40)
・It is possible to adjust the angle as desired.
・With auto switch (CDRB2 series: CDRB2□W, CDRB2□WU)
CRBU2-Z: Atuador rotativo com flange / Tipo palheta 
・It is possible to change the starting position freely according to the installation conditions.
・Lightweight: Weight reduced by 12%
・Can be directly installed in 6 different ways
・It is possible to adjust the angle as desired.
・It is possible to set the auto switch mounting position freely.
・With auto switch (CDRBU2 series: CDRBU2, CDRBU2WU)
CRB1: Atuador rotativo / Tipo palheta 
・Compact auto switches are mountable. (D-M9□)
・Stainless steel specification for main parts (Made to Order)
・Two different port locations (side and axial) are available.
・Mounting: Direct mounting, Foot mounting
・With auto switch (Series CDRB1: CDRB1, CDVRB1)
MSU: Mesa rotativa / Tipo palheta 
・Integrated table and rotary actuator
・Angle adjustable, ±5º at each rotation end (Double: ±2.5º)
・Table deflection accuracy: 0.03 mm or less (MSUA)
・Connection port position: Select from side ported or axial ported
(When a switch is installed, only the side ported is selectable.)
・It is possible to move the auto switch mounting position as desired.
CRJ: Atuador rotativo miniatura / Tipo pinhão e cremalheira 
・Compact, lightweight
・Flexible mounting: Top, bottom, or side mounting is possible.
・Front or side ported is selectable.
CRA1-Z: Atuador rotativo / Tipo pinhão e cremalheira 
・Compact auto switches (D-M9□ type) are mountable on 2 surfaces.
Auto switch can be mounted from the front.
・Weight reduced by up to 14%
・With air cushion, Easy adjustment of cushion valve
・With auto switch (CRA1 series: CDRA1, CDRA1□□U, CDVRA1)
CRQ2: Atuador rotativo compacto / Tipo pinhão e cremalheira 
・With cushion
・Equipped with an angle adjustment mechanism
・Single or double axis is selectable.
・With auto switch (CDRQ2 series: CDRQ2)
MSQ:Rotary Actuator/Rack & Pinion Type (Compact and lightweight)
New!!
・Série MSQG de alta precisão adicionada [New]
Maior rigidez e precisão com as mesmas dimensões externas do modelo padrão
・Compacto e leve
Altura total: redução máxima de 28% (54 mm→39 mm)
Peso: redução máxima de 28% (940 g→680 g)
・Melhoria da operabilidade (porta frontal e mecanismo de ajuste angular dispostos na mesma face)
・Possibilidade de selecionar 5 tipos de amortecimento
・Maior precisão, maior rigidez e aumento de 20% da carga admissível
・Faixa de ajuste do tempo de oscilação ampliada
・Possibilidade de montar Auto Switches compactos em ambos os lados
・Com amortecedor externo
・Diâmetro do furo central para tubulação ampliado
MSQA/B: Mesa rotativa / Tipo pinhão e cremalheira 
・Integrated table and rotary actuator
・Equipped with an angle adjustment mechanism
・Easy alignment when mounting the load and the body
・Built-in shock absorber type and external absorber type are selectable.
MSZ: Mesa rotativa de 3 posições 
・3-point-stopping is possible.
・Suitable for applications such as distributing workpieces to the left, right, and center
・Can be operated with one valve
CRQ2X: Atuador rotativo compacto de baixa velocidade / Tipo pinhão e cremalheira 
・It is possible to transfer workpieces at lower speeds. (5 s/90º)
・With auto switch (CDRQ2X series: CDRQ2X)
MSQX: Mesa rotativa de baixa velocidade / Tipo pinhão e cremalheira 
・It is possible to transfer workpieces at lower speeds. (5 s/90º)
・With auto switch (CDRQ2X series: CDRQ2X)
MRQ: Cilindro rotativo (apenas parte rotativa) 
・Rectilinear rotation unit that integrates a slim cylinder and a rotary actuator
・It is possible to select types with an air cushion on the linear motion parts.
・Angle adjustable
Nota: Excluir as especificações especiais e produto especial.
Nota: Embora as series atendam aos requisitos da RoHS conforme indicado no catálogo, solicite ao consultor no momento do compra os documentos relativos.