CRB: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy
Nowe!
・Dodano specyfikację kąta obrotu 270°. [Nowe]
・Charakteryzuje się kompaktowym korpusem i wbudowanym modułem nastawy kąta i czujnika położenia (Wielkości: 20, 30, 40)
Długość całkowita: o 44% krótsza, Masa: o 48% mniejsza
・Podłączenie przewodów, okablowanie i nastawa kąta mogą być wykonane po tej samej stronie dla łatwiejszego montażu.
・Pozycja początkowa i końcowa łatwe w regulacji dzięki śrubowej nastawie kąta (regulacja w standardzie).
・Kąt obrotu można łatwo odczytać dzięki sfazowanej powierzchni wałka. (tylko w CDRB z czujnikami położenia)
・Każda z poniższych jednostek serii CRB2 może być zamontowana w miejscu serii CRB.
CRB2-Z: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy
・Istnieje możliwość dowolnej zmiany pozycji montażowej czujników położenia.
・Możliwość bezpośredniego montażu.
・Położenie portów przyłączeniowych: do wyboru montaż boczny lub osiowy (po zainstalowaniu czujnika położenia i zespołu nastawy kąta można wybrać tylko porty boczne).
・Praca przy niskim ciśnieniu: 0,2 MPa (wielkość: 10), 0,15 MPa (wielkości: od 15 do 40).
・Szeroka regulacja ograniczeń kąta.
・Z czujnikami położenia (seria CDRB2: CDRB2 □ W, CDRB2 □ WU)
CRBU2-Z: Napęd obrotowy do montażu bezpośredniego/typ skrzydełkowy
„・Można dowolnie zmieniać pozycję początkową zgodnie z warunkami montażu.
・Lekki: masa zredukowana o 12%.
・Może być zainstalowany bezpośrednio na 6 różnych sposobów.
・Ograniczenia kątów można dowolnie regulować.
・Można wybierać z kilku pozycji montażowych czujników położenia.
・Z czujnikami położenia (seria CDRBU2: CDRBU2, CDRBU2WU)
CRB1: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy
・Możliwość montażu kompaktowych czujników położenia. (D-M9 □)
・Możliwość wykonania głównych części ze stali nierdzewnej (wersja na zamówienie)
・Do wyboru dwie płaszczyzny położenia portów (boczna i osiowa).
・Montaż: bezpośredni lub na łapach.
・Z czujnikami położenia (seria CDRB1: CDRB1, CDVRB1).
MSU: Stolik obrotowy/typ skrzydełkowy
・Siłownik obrotowy ze zintegrowanym stołem
・Regulowany kąt, ± 5º na każdym końcu obrotu (Dwuskrzydełkowy: ± 2,5º)
・Dokładność ugięcia stołu: 0,03 mm lub mniej (MSUA)
・Położenie portów przyłączeniowych: boczne lub osiowe (Po zainstalowaniu czujników położenia można wybrać tylko port boczny)
・Można dowolnie zmieniać pozycję montażową czujników położenia.
CRJ: Miniaturowy napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka
・Kompaktowy, lekki
・Wiele opcji montażu: montaż od góry, od dołu lub z boku.
・Możliwość wyboru położenia portów przyłączeniowych: z przodu lub z boku.
CRA1-Z: Napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka
・Możliwość montażu kompaktowych czujników położenia (typu D-M9 □) na dwóch powierzchniach siłownika.
Inne czujniki położenia można montować tylko od przodu.
・Masa zredukowana o 14%
・Z nastawną amortyzacją pneumatyczną
・Z czujnikami położenia tłoka (seria CRA1: CDRA1, CDRA1 □□ U, CDVRA1)
CRQ2: Kompaktowy napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka
・Z amortyzacją
・Wyposażony w mechanizm regulacji kąta
・Można wybrać pojedynczy lub podwójny wałek.
・Z czujnikami położenia (seria CDRQ2)
MSQ:Napęd obrotowy/typ zębatka-zębnik (wersja kompaktowa i lekka)
Nowe!
・Dodano zderzak gumowy (amortyzacja). [Nowe]
・Kompaktowy i lekki.
Wysokość: Maks. 28% redukcji* (54 mm → 39 mm)
Masa: Maks. 28% redukcji* (940 g → 680 g)
・Powiększona średnica otworu środkowego dla przewodów (ø9 mm → ø12 mm)
* W porównaniu z istniejącym modelem (MSQ20)
・Rozszerzony został zakres regulowanego czasu obrotu. (0.2 do 2.0 s/90º)
Możliwość stosowania przy małych prędkościach w porównaniu z istniejącym modelem
MSQA/B: Stolik obrotowy/typu zębnik-zębatka
・Siłownik obrotowy ze zintegrowanym stołem
・Wyposażony w mechanizm regulacji kąta
・Łatwe ustawienie podczas montażu korpusu i narzędzi
・Do wyboru typ z wbudowaną lub zewnętrzną amortyzacją.
MSZ: 3-położeniowy stolik obrotowy
・Możliwość zatrzymania w trzech pozycjach (jednej pośredniej)
・Idealny do aplikacji polegających na rozdzielaniu produktów na 3 grupy
・3 pozycje obsługiwane za pomocą jednego zaworu
CRQ2X: Kompaktowy napęd obrotowy o małej prędkości/typu zębnik-zębatka
・Możliwe jest przenoszenie przedmiotów z mniejszą prędkością. (5 s / 90º)
・Z czujnikami położenia (seria CDRQ2X)
MSQX: Stolik obrotowy o małej prędkości/typu zębnik-zębatka
・Możliwe jest przenoszenie przedmiotów z mniejszą prędkością. (5 s / 90º)
・Z czujnikami położenia (seria CDRQ2X)
MRQ: Siłownik obrotowy (tylko moduł obrotu)
・Zintegrowany siłownik liniowy i siłownik obrotowy
・Możliwość wyboru pneumatycznej amortyzacji nastawnej w części liniowej
・Regulowany kąt obrotu
Uwaga: mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.