・Max. Betriebszyklen: 10 Millionen Zyklen・Sanftes Stoppen der bewegten Objekte・Produktmerkmale von M6 bis M27・In Bezug auf die Montage mit der RB-Reihe kompatibel・Verwendbare Modelle können je nach Arbeitsgeschwindigkeit ausgewählt werden.・Ausführung L: 0,05 bis 1 m/s・Ausführung H: 0,05 bis 2 m/s・Kurzhubausführung: 0,05 bis 1 m/s