• Enthaltene Serien
  • RJ: Sanft dämpfende Ausführung
  • RB: Grundausführung
  • RBL: Kühlmittelbeständig
  • RBQ: Kurze Ausführung
  • Hinweis: Ausgenommen Made-to-Order und Special Spezifikationen
  • Hinweis: Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.
  • Vorsichtsmaßnahmen
  • 1. Die Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, können von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Geräte erhalten, abweichen.
  • 2. Wenn Sie Geräte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die „Sicherheitshinweise", die „Vorsichtsmaßnahmen", die „Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen" sowie die Technischen Daten" im Gerätehandbuch aufmerksam durchlesen.
  • 3. Diese Software und die darin enthaltenen Geräte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
  • 4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
  • 5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.
  • Systemanforderungen
  • Google Chrome 77.0 oder höhere Version
  • Mozilla Firefox 70.0 oder höhere Version
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höhere Version
  • Microsoft Edge 17 oder höhere Version
  • Safari 11.0 oder höhere Version
Version:1.0.24