・ Máx. ciclos operativos: 10 millones de ciclos・ Detiene suavemente los objetos transferidos・ Caraterísticas de gama desde M6 hasta M27・ Compatible con la serie RB en términos de montaje・ Los modelos aplicables se pueden seleccionar según la velocidad de funcionamiento.・ Tipo L: de 0,05 a 1 m / s・ Tipo H: de 0,05 a 2 m / s・ Tipo de carrera corta: 0,05 a 1 m / s