• Serie incluse
  • RJ: Soft type
  • RB: Modello base
  • RBL: Resistente ai refrigeranti
  • RBQ: Corsa breve
  • Nota: Escludere esecuzioni speciali e specifiche speciali.
  • Nota: Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.
  • Precauzioni
  • 1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.
  • 2. Per usare un prodotto contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.
  • 3. Il Software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • 4. SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.
  • 5. SMC non è responsabile dei danni subiti durante l'uso del Software.
  • Requisiti del sistema
  • Google Chrome 90.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 91 o versione successive
  • Safari 14.0 o versione successive
  • Mozilla Firefox 89.0 o versione successive
Version:1.1.01