선정 대상 시리즈
RJ:소프트 타입
・최대작동횟수 1000만회・반송물의 소프트 정지・M6~M27까지 라인업・RB 시리즈와 설치 치수 호환・사용속도에 적합한 제품 타입을 선택 가능합니다.・L타입 : 0.05~1m/s ・H타입 : 0.05~2m/s ・쇼트 스트로크 타입 : 0.05~1m/s
RB:표준형
・무조정으로 적절한 에너지 흡수・외부 스톱퍼 없이 사용 가능
RBL:내쿨런트 타입
・무조정으로 적절한 에너지 흡수・외부 스톱퍼 없이 사용 가능・불수용성 절삭유(주로 JIS 1종 상당)가 비산하는 환경에서 사용 가능
RBQ:쇼트 타입
・무조정으로 적절한 에너지 흡수・외부 스톱퍼 없이 사용 가능・긴 방향을 단축한 콤팩트 타입・허용편각도 5°
단, 주문제작 사양·특수 사양은 제외
주 : 공장 출하 기준으로 RoHS 대응품으로 완전히 전환 완료된 시리즈는 카탈로그에 RoHS를 표시하고 있습니다만, 발주 시에 담당 영업에 RoHS 대응품을 반드시 요청하시기 바랍니다.
이용상 주의
1. 본 소프트웨어에 따른 기기 선정·계산 결과는 실제기기를 이용하는 경우와 다를 수 있습니다.
2. 본 소프트웨어의 등록 제품을 사용하는 경우는 반드시 해당 상품의 각 카탈로그에 기재되어 있는 「안전상 주의」, 「공통주의사항」, 「제품개별 주의사항」 및 「제품 사양」을 읽어 주십시오.
3. SMC는 본 소프트웨어의 내용 및 등록제품의 사양을 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.
4. SMC는 본 소프트웨어의 사용에 따른 기기 선정·계산 결과의 정확성 등, 본 소프트웨어의 품질에 대해 일절 보증하지 않습니다.
5. 본 소프트웨어 사용 등에 의해 발생한 어떠한 손해에 대해서도 SMC는 일절 책임을 지지 않습니다.
본 소프트웨어를 이용하기 위해서는 하기의 브라우저가 필요합니다.
Google Chrome 90.0 이상
Microsoft Edge 91 이상
Microsoft Internet Explorer 11.0 이상
Safari 14.0 이상
Mozilla Firefox 89.0 이상
Version:1.1.01