• Selecionar a série do assunto
  • HRSE: econômico(uso interno)

  • HRS: Standard (uso interno)

  • HRSH090: Tipo invertido (uso interno)

  • HRS100/150: Standard (Instalação externa IPX4)

  • HRS200: Standard (Instalação externa IPX4)

  • HRS400: Standard Type(Waterproof specification IPX4) (RoHS) New

  • HRS-R: Tipo resistente ao ambiente (Uso interior Caixa eléctrica: IP54)

  • HRSH: Tipo invertido (instalação externa IPX4)

  • HRR: Tipo de montagem em rack (utilização em interiores).

  • HRL: Dual Channel Thermo-chiller for Lasers(Indoor use) New

  • HRLE:Thermo-chiller Compact Dual/Basic Type for Lasers(Indoor use Electrical box IPX4) New

  • Nota: Excluído especificações especiais e produtos especiais
  • Nota: Embora as series atendam aos requisitos da RoHS conforme indicado no catálogo, solicite ao consultor no momento da compra os documentos relativos.
  • Notas sobre a utilização do Software
  • 1. Você pode ter diferentes resultados da seleção de equipamentos e com cálculos reais de acordo com que o software apresenta.
  • 2. Se você estiver usando um produto deste software, sempre, verifique a especificação do produto em "Precauções de segurança" listados em cada catálogo e por favor, leia precauções gerais em "Precauções do Produto".
  • 3. A SMC pode alterar o conteúdo deste software sem aviso prévio.
  • 4. A SMC não garante a qualidade do software incluindo a precisão do tamanho e resultado do calculo obtido pelo mesmo.
  • 5. A SMC não é responsável por qualquer dano causado por utilização deste software
  • Para aproveitar este software, os seguintes navegadores são requeridos
  • superior a Microsoft Edge 91
  • superior a Microsoft Internet Explorer 11.0
  • superior a Microsoft Edge 91
  • superior a Safari 14.0
  • superior a Mozilla Firefox 89.0
Version:1.4.04
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.