• Séries incluses
  • HRSE: Standard (Utilisation intérieure)
  • HRS: Modèle standard (Utilisation intérieure)
  • HRS100/150: Modèle standard (Installation extérieure IPX4)
  • HRSH090: Modèle à onduleur (Utilisation intérieure)
  • HRSH: Modèle à onduleur (Installation extérieure IPX4)
  • Note : les caractéristiques particulières et produits spécifiques sont exclus.
  • Note : veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.
  • Précautions
  • 1. Les résultats de calculs et le dimensionnement donné par ce soft peuvent être différents de ceux en conditions réelles d'utilisation.
  • 2. Veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel.
  • 3. Ce logiciel et l'équipement apparenté peuvent être modifiés sans préavis.
  • 4. SMC ne peut garantir ni s'engager sur les dimensionnements et résultats obtenus par calcul via ce software.
  • 5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.
  • Système requis
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures
  • Mozilla Firefox 61.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures
  • Safari 11.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures
Version:1.0.17