HRS012〜060
・공냉 기종은 간단 설치, 간단 조작으로, 어디에서라도 필요한 장소에 냉각수를 얻을 수 있습니다.
・공냉 기종은 간단 설치, 간단 조작으로, 어디에서라도 필요한 장소에 냉각수를 얻을 수 있습니다.레이저 가공기/분석 장치/LCD 제조 장치/금형 온조 등 폭 넓은 용도에 실적 다수
・공냉 기종은 간단 설치, 간단 조작으로, 어디에서라도 필요한 장소에 냉각수를 얻을 수 있습니다.레이저 가공기/분석 장치/×H615 제조 장치/금형 온조 등 폭 넓은 용도에 실적 다수콤팩트 W377×H615×D500, 40kg (HRS012/018/024)
・타이머 운전, 액면 저하, 정전 복귀, 동결방지 기능 등
・자기 진단 기능
・해외 수출용 장치에 최적(단상 AC200~230V, 단상 AC100V, 115V)
・CE 마킹, UL에 적합
HRS090
・경량·콤팩트
・냉각능력:9kW
・온도 안정성:±0.5°C
・설정온도범위:5~35°C
・최고사용 주위온도:45°C
・전원:3상 AC200~230V, AC380~415V