• Docelowe serie doboru
  • HRSE: Typ podstawowy (do stosowania wewnątrz)

  • HRS: Typ standardowy (do stosowania wewnątrz)

  • HRSH090: Typ z falownikami (do stosowania wewnątrz)

  • HRS100/150: Typ standardowy (do stosowania na zewnątrz, IPX4)

  • HRS200: Typ standardowy (do stosowania na zewnątrz, IPX4)

  • HRS400: Standard Type(Waterproof specification IPX4) (RoHS) Nowe

  • HRS-R: Typ odporny na warunki środowiskowe (zastosowanie wewnątrz pomieszczeń Skrzynka elektryczna: IP54)

  • HRSH: Typ z falownikami (do użytku na zewnątrz, IPX4)

  • HRR: Typ Rack Mount (do użytku wewnętrznego)

  • HRL: Dual Channel Thermo-chiller for Lasers(Indoor use) Nowe

  • HRLE:Thermo-chiller Compact Dual/Basic Type for Lasers(Indoor use Electrical box IPX4) Nowe

  • Uwaga: Z wyjątkiem wykonań specjalnych i parametrów specjalnych
  • Uwaga: Mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.
  • Ostrzeżenia
  • 1. Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.
  • 2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.
  • 3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.
  • 4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.
  • 5. SMC nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.
  • System jest kompatybilny z przeglądarkami następujących wersji:
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
  • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.
Version:1.4.04
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.